(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE1051-UE-M
ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾン サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,382円
税込単価
26,820円

【特長】・動きやすく作業性が抜群です・静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE1051-UE-M 解除

Loading...

商品情報を表示

VE1051-UE-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE1051-UE-M

M
51
124
59
67
チャコールグレー×ブラック
4548890196664
798-0043
M
900

1個

24,382( 26,820円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすく作業性が抜群です
・静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒ブルゾンです
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました
・ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です
・帯電防止作業服JIS適合品
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・防水加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾンの型番VE1051-UE-Mのページです。
型番VE1051-UE-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾン

ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾン

    ミドリ安全 ベルデクセル 静電防水防寒コート チャコールグレー×ブラック L

    ミドリ安全 ベルデクセル 静電防水防寒コート チャコールグレー×ブラック L

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 21,698円 22,887円
      通常出荷日 4日目~   5日目  
      商品分類 コート -
      メイン素材 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖) -
      耐水圧(mm) 5000 -
      商品タイプ 防寒対策用品 -

      ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      VE1051-UE-5L
      VE1051-UE-L
      VE1051-UE-LL
      VE1051-UE-S
      VE1056-UE-3L
      VE1056-UE-4L
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色(系統) サイズ 肩幅
      (cm)
      胸囲
      (cm)
      袖丈
      (cm)
      着丈
      (cm)
      色詳細 JANコード トラスココード サイズ詳細 質量
      (g)

      21,698円

      ( 23,868円 )
      1個 あり

      6日目

      5L611506576チャコールグレー×ブラック4548890196718798-00195L1100

      22,448円

      ( 24,693円 )
      1個 あり

      5日目

      L531286070チャコールグレー×ブラック4548890196671798-0027L950

      22,448円

      ( 24,693円 )
      1個 あり

      5日目

      LL/2L551326273チャコールグレー×ブラック4548890196688798-0035LL980

      21,698円

      ( 23,868円 )
      1個 あり

      6日目

      S491205664チャコールグレー×ブラック4548890196657798-0051S880

      22,448円

      ( 24,693円 )
      1個 あり

      6日目

      3L571386476モスグリーン×ブラック4548890196763798-00603L1030

      22,448円

      ( 24,693円 )
      1個 あり

      6日目

      4L591446576モスグリーン×ブラック4548890196770798-00784L1060

      防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました