(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE1063-SITA-L
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,584円
税込単価
12,742円

【特長】・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです・股下部分にマ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE1063-SITA-L 解除

Loading...

商品情報を表示

VE1063-SITA-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE1063-SITA-L

L
4548890281520
120-6730
L
80~88
80

1個

11,584( 12,742円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです
・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です
・特許取得
・マジックテープ仕様の裾口です
【用途】
・建設業に
・製造業
・運輸業点検・整備
・物流

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063の型番VE1063-SITA-Lのページです。
型番VE1063-SITA-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063

    ベルデクセル 静電防水防寒スラックス

    ベルデクセル 静電防水防寒スラックス

      ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 S

      ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 S

        ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067

        ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 11,584円 14,895円 11,584円 12,737円
          通常出荷日 6日目   5日目~   6日目   6日目  
          商品分類 その他 その他 - その他
          色(系統) - -
          メイン素材 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g/m2/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(裾) 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた - 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g/m2/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(裾)
          耐久撥水加工 あり - - あり
          詳細タイプ スラックス スラックス - スラックス

          ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          VE1063-SITA-3L
          VE1063-SITA-4L
          VE1063-SITA-5L
          VE1063-SITA-LL
          VE1063-SITA-M
          VE1063-SITA-S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード サイズ詳細 ウエスト
          (cm)
          股下
          (cm)

          11,584円

          ( 12,742円 )
          1個 あり

          6日目

          3L4548890281544120-68153L92~10780

          11,584円

          ( 12,742円 )
          1個 あり

          6日目

          4L4548890281551120-51834L100~11580

          11,584円

          ( 12,742円 )
          1個 あり

          6日目

          5L4548890281568120-52275L110~13080

          11,584円

          ( 12,742円 )
          1個 あり

          6日目

          LL/2L4548890281537120-6787LL86~9880

          11,584円

          ( 12,742円 )
          1個 あり

          6日目

          M4548890281513120-2012M75~8280

          11,584円

          ( 12,742円 )
          1個 あり

          6日目

          S4548890281506120-3651S70~7680

          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました