(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 防寒ブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルデクセル 防寒ブルゾン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,336円 ~ 15,274円
税込価格
14,670円 ~ 16,801円

【特長】・動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です・袖部の...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 商品タイプ:
    防寒対策用品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
メイン素材
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[青] 青
3L
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
57
138
-
76
ロイヤルブルー
4548890065601
796-0255
3L
730

1個

14,710( 16,181円 )

1日目

[青] 青
L
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
53
128
-
70
ロイヤルブルー
4548890065588
796-0263
L
680

1個

14,710( 16,181円 )

1日目

[青] 青
LL/2L
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
55
132
-
73
ロイヤルブルー
4548890065595
796-0271
LL
700

1個

14,710( 16,181円 )

1日目

[青] 青
M
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
51
124
-
67
ロイヤルブルー
4548890065571
796-0280
M
630

1個

13,336( 14,670円 )

1日目

[青] 青
S
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
49
120
-
64
ロイヤルブルー
4548890065564
796-0298
S
580

1個

14,710( 16,181円 )

1日目

3L
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
57
138
-
76
-
4548890065779
796-0301
3L
730

1個

14,710( 16,181円 )

1日目

5L
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
61
150
65
76
-
4548890065793
797-9622
5L
800

1個

13,500( 14,850円 )

6日目

L
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
53
128
-
70
-
4548890065755
796-0310
L
680

1個

14,710( 16,181円 )

1日目

LL/2L
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
55
132
-
73
-
4548890065762
796-0328
LL
700

1個

15,274( 16,801円 )

1日目

M
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
51
124
-
67
-
4548890065748
796-0336
M
630

1個

14,710( 16,181円 )

1日目

S
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)
49
120
-
64
-
4548890065731
796-0344
S
580

1個

13,336( 14,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です
【用途】
・建設業、製造業、運輸業など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 防寒ブルゾン

ベルデクセル 防寒ブルゾン

    ベルデクセル 防寒コート

    ベルデクセル 防寒コート

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 13,336円 14,307円
      通常出荷日 1日目~   6日目  
      商品分類 コート コート
      耐久撥水加工 あり あり
      商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品

      ベルデクセル 防寒ブルゾンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました