(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE1061-SITA-M
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,584円
税込単価
12,742円

【特長】・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです・股下部分にマ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE1061-SITA-M 解除

Loading...

商品情報を表示

VE1061-SITA-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE1061-SITA-M

M
4548890281438
121-1496
M
75~82
80

1個

11,584( 12,742円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです
・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です
・特許取得
・マジックテープ仕様の裾口です
【用途】
・建設業に
・製造業
・運輸業点検・整備
・物流

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061の型番VE1061-SITA-Mのページです。
型番VE1061-SITA-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067

      ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 S

      ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 S

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 11,584円 12,737円 11,584円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  
        商品分類 その他 その他 -
        色(系統) -
        メイン素材 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g/m2/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(裾) 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g/m2/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(裾) -
        耐久撥水加工 あり あり -
        詳細タイプ スラックス スラックス -

        ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        VE1061-SITA-4L
        VE1061-SITA-5L
        VE1061-SITA-L
        VE1061-SITA-LL
        VE1061-SITA-S
        VE1061-SITA-SS
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ JANコード トラスココード サイズ詳細 ウエスト
        (cm)
        股下
        (cm)

        11,584円

        ( 12,742円 )
        1個 あり

        6日目

        4L4548890281476121-46734L100~11580

        11,584円

        ( 12,742円 )
        1個 あり

        6日目

        5L4548890281483121-31475L110~13080

        13,350円

        ( 14,685円 )
        1個 あり

        6日目

        L4548890281445121-3118L80~8880

        11,584円

        ( 12,742円 )
        1個 あり

        6日目

        LL/2L4548890281452121-1473LL86~9880

        11,584円

        ( 12,742円 )
        1個 あり

        6日目

        S4548890281421120-6751S70~7680

        11,584円

        ( 12,742円 )
        1個 あり

        6日目

        SS/2S4548890281414120-9917SS64~7078

        防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました