(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE1067-SITA-3L
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,350円
税込単価
14,685円

【特長】・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです・股下部分にマ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE1067-SITA-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

VE1067-SITA-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE1067-SITA-3L

3L
4548890281629
120-9908
3L
92~107
80

1個

13,350( 14,685円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです
・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です
・特許取得
・マジックテープ仕様の裾口です
【用途】
・建設業に
・製造業
・運輸業点検・整備
・物流

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067の型番VE1067-SITA-3Lのページです。
型番VE1067-SITA-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061

      ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063

      ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063

        ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 S

        ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 S

          ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

          ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 12,737円 11,584円 11,584円 11,584円 15,850円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~  
            商品分類 その他 その他 その他 - コート
            色(系統) -
            メイン素材 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g/m2/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(裾) 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g/m2/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(裾) 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g/m2/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(裾) - 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口)
            耐久撥水加工 あり あり あり - あり
            詳細タイプ スラックス スラックス スラックス - -

            ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            VE1067-SITA-L
            VE1067-SITA-LL
            VE1067-SITA-M
            VE1067-SITA-SS
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード サイズ詳細 ウエスト
            (cm)
            股下
            (cm)

            12,859円

            ( 14,145円 )
            1個 あり

            6日目

            L4548890281605121-1493L80~8880

            13,350円

            ( 14,685円 )
            1個 あり

            6日目

            LL/2L4548890281612121-4683LL86~9880

            12,737円

            ( 14,011円 )
            1個 あり

            6日目

            M4548890281599120-6794M75~8280

            13,350円

            ( 14,685円 )
            1個 あり

            6日目

            SS/2S4548890281575121-1564SS64~7078

            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました