(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE1063-UE-L
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,850円
税込単価
17,435円

【特長】・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです・袖部の新立体裁断...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE1063-UE-L 解除

Loading...

商品情報を表示

VE1063-UE-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE1063-UE-L

L
53
128
60
78
4548890281124
120-9903
L

1個

15,850( 17,435円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです
・右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です
・マジックテープ仕様の袖口です
【用途】
・建設業に
・製造業
・運輸業点検・整備
・物流

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063の型番VE1063-UE-Lのページです。
型番VE1063-UE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

      ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1073

      ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1073

        ベルデクセル 静電防水防寒コート

        ベルデクセル 静電防水防寒コート

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 15,121円 15,850円 14,800円 21,834円
          通常出荷日 6日目   5日目~   6日目   1日目~  
          商品分類 コート コート コート コート
          色(系統) -
          メイン素材 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
          耐久撥水加工 あり あり あり -
          商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品

          ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          VE1063-UE-3L
          VE1063-UE-4L
          VE1063-UE-5L
          VE1063-UE-LL
          VE1063-UE-M
          VE1063-UE-S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 肩幅
          (cm)
          胸囲
          (cm)
          袖丈
          (cm)
          着丈
          (cm)
          JANコード トラスココード サイズ詳細

          15,121円

          ( 16,633円 )
          1個 あり

          6日目

          3L5713864824548890281148121-15023L

          15,121円

          ( 16,633円 )
          1個 あり

          6日目

          4L5914465824548890281155121-31234L

          15,121円

          ( 16,633円 )
          1個 あり

          6日目

          5L6115065854548890281162120-35685L

          15,850円

          ( 17,435円 )
          1個 あり

          6日目

          LL/2L5513262804548890281131120-6788LL

          15,121円

          ( 16,633円 )
          1個 あり

          6日目

          M5112459754548890281117120-5173M

          15,121円

          ( 16,633円 )
          1個 あり

          6日目

          S4912056724548890281100120-8378S

          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました