(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒 ナイロンスラックス ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M6507-SITA-M
防寒 ナイロンスラックス ネイビー ボウカンフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,249円
税込単価
6,874円

【特長】・ロングセラーのナイロンスラックスです【用途】・建設業・製造業・運輸業...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

M6507-SITA-M 解除

Loading...

商品情報を表示

M6507-SITA-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
ウエスト(cm)
股下(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M6507-SITA-M

M
4979058636034
821-9550
M
95
68
600

5個

6,249( 6,874円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングセラーのナイロンスラックスです
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒 ナイロンスラックス ネイビーの型番M6507-SITA-Mのページです。
型番M6507-SITA-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒 ナイロンスラックス ネイビー

防寒 ナイロンスラックス ネイビー

    防寒 綿スラックス ネイビー

    防寒 綿スラックス ネイビー

      ベルデクセル 防寒スラックス

      ベルデクセル 防寒スラックス

        防水防寒着 パンツ 580

        防水防寒着 パンツ 580

          防寒着 防寒パンツ

          防寒着 防寒パンツ

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック トラスコ中山
            通常価格 6,249円 7,924円 10,511円 8,576円 4,219円
            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   1日目~   2日目  
            商品分類 その他 その他 その他 パンツ パンツ
            色(系統) - -
            メイン素材 表:ナイロン100%、裏:ポリエステルシープボア 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた - 表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル97%アクリル3%、裏地:ポリエステル100%
            耐久撥水加工 あり あり あり - -
            詳細タイプ スラックス スラックス スラックス - -

            防寒 ナイロンスラックス ネイビーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            M6507-SITA-3L
            M6507-SITA-4L
            M6507-SITA-L
            M6507-SITA-LL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード サイズ詳細 ウエスト
            (cm)
            股下
            (cm)
            質量
            (g)

            6,249円

            ( 6,874円 )
            5個 あり

            6日目

            3L4979058636065821-95463L11077700

            6,862円

            ( 7,548円 )
            5個 あり

            6日目

            4L4979058636072821-95474L11577730

            6,249円

            ( 6,874円 )
            5個 あり

            1日目

            L4979058636041821-9548L10071630

            6,249円

            ( 6,874円 )
            5個 あり

            5日目

            LL/2L4979058636058821-9549LL10574660

            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました