(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE1077-UE-L
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

【特長】・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒ブルゾンです・袖部の新立体裁...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE1077-UE-L 解除

Loading...

商品情報を表示

VE1077-UE-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE1077-UE-L

L
53
128
60
70
4548890281896
120-5169
L

1個

14,800( 16,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒ブルゾンです
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです
・右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です
・マジックテープ仕様の袖口です
【用途】
・建設業に
・製造業
・運輸業点検・整備
・物流

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077の型番VE1077-UE-Lのページです。
型番VE1077-UE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

      ベルデクセル 防寒ブルゾン

      ベルデクセル 防寒ブルゾン

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 14,800円 15,850円 13,336円
        通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~  
        商品分類 コート コート コート
        色(系統) -
        メイン素材 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口) -
        耐久撥水加工 あり あり あり
        商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品

        ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        VE1077-UE-M
        VE1077-UE-SS
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 肩幅
        (cm)
        胸囲
        (cm)
        袖丈
        (cm)
        着丈
        (cm)
        JANコード トラスココード サイズ詳細

        16,632円

        ( 18,295円 )
        1個 -

        5日目

        M5112459674548890281889121-4739M

        14,800円

        ( 16,280円 )
        1個 あり

        6日目

        SS/2S4611653614548890281865120-5177SS

        防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました