(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高視認性 防水帯電防止防寒スラックス

高視認性 防水帯電防止防寒スラックス (型番リスト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,848円
税込価格
32,833円

【特長】・ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です・優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
色詳細
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
ウエスト(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
-
4979058776815
797-8545
3L
92~107
750

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

4L
-
4979058776822
797-8553
4L
100~120
775

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

5L
-
4979058776839
797-8561
5L
110~130
800

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

L
-
4979058776792
797-8570
L
80~90
700

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

LL/2L
-
4979058776808
797-8588
LL
86~98
725

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

M
-
4979058776785
797-8596
M
75~83
650

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

S
-
4979058776778
797-8600
S
70~76
610

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

3L
オレンジ
4979058776891
797-8707
3L
92~107
750

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

4L
オレンジ
4979058776907
797-8715
4L
100~120
775

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

5L
オレンジ
4979058776914
797-8723
5L
110~130
800

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

L
オレンジ
4979058776877
797-8731
L
80~90
700

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

LL/2L
オレンジ
4979058776884
797-8740
LL
86~98
725

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

M
オレンジ
4979058776860
797-8758
M
75~83
650

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

S
オレンジ
4979058776853
797-8766
S
70~76
610

1個

29,848( 32,833円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です
・優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします
・裾アジャスターがパンツの裾のばたつきを抑え、冷たい外気の侵入を防ぎます
・夜間作業の安全を考慮して、膝にリフレクター(反射テープ)を装備しています
・帯電防止作業服JIS適合品
・ISO20471「Class2」準拠
【用途】
・建設業、製造業、運輸業、点検・整備など
・物流
・引っ越し
・ビルメンテナンス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高視認性 防水帯電防止防寒スラックス

高視認性 防水帯電防止防寒スラックス

    ベルデクセル 防寒スラックス

    ベルデクセル 防寒スラックス

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 29,848円 10,511円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品分類 その他 その他
      メイン素材 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
      耐水圧(mm) 20000 -
      詳細タイプ スラックス スラックス
      商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品

      高視認性 防水帯電防止防寒スラックスのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト