(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE1134-UE-L
高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン コウシニンセイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,450円
税込単価
42,295円

【特長】・ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です・優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

SE1134-UE-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

SE1134-UE-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE1134-UE-L

L
53
128
70
-
4979058776150
797-8898
L
1100

1個

38,450( 42,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です
・優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします
・雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです
・コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです
・二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします
・帯電防止作業服JIS適合品
・ISO20471の最高水準「Class3」準拠
【用途】
・建設業、製造業、運輸業、点検・整備など
・物流
・引っ越し
・ビルメンテナンス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾンの型番SE1134-UE-Lのページです。
型番SE1134-UE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン

高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン

    高視認性 防水帯電防止防寒コート

    高視認性 防水帯電防止防寒コート

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 38,450円 43,396円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品分類 コート コート
      メイン素材 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
      耐水圧(mm) 20000 20000
      詳細タイプ 高視認性 高視認性
      商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品

      高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      SE1134-UE-3L
      SE1134-UE-4L
      SE1134-UE-5L
      SE1134-UE-LL
      SE1134-UE-M
      SE1134-UE-S
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色(系統) サイズ 肩幅
      (cm)
      胸囲
      (cm)
      着丈
      (cm)
      色詳細 JANコード トラスココード サイズ詳細 質量
      (g)

      38,450円

      ( 42,295円 )
      1個 あり

      1日目

      3L5713876-4979058776174797-88633L1160

      38,450円

      ( 42,295円 )
      1個 あり

      1日目

      4L5914476-4979058776181797-88714L1190

      38,450円

      ( 42,295円 )
      1個 あり

      1日目

      5L6115076-4979058776198797-88805L1210

      38,450円

      ( 42,295円 )
      1個 あり

      1日目

      LL/2L5513273-4979058776167797-8901LL1130

      38,450円

      ( 42,295円 )
      1個 あり

      1日目

      M5112467-4979058776143797-8910M1070

      38,450円

      ( 42,295円 )
      1個 あり

      1日目

      S4912064-4979058776136797-8928S960

      防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました