(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒 綿 パイロトジャンパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒 綿 パイロトジャンパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,357円 ~ 9,515円
税込価格
9,193円 ~ 10,467円

【特長】・ロングセラーの綿パイロットジャンパーです【用途】・建設業・製造業・運...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3L
133
73
OD
4979058682048
821-9623
3L
1220

1個

9,515( 10,467円 )

-

4L
138
73
OD
4979058682055
821-9624
4L
1280

1個

9,075( 9,983円 )

6日目

L
123
67
OD
4979058682024
821-9626
L
1100

1個

9,075( 9,983円 )

6日目

LL/2L
128
70
OD
4979058682031
821-9627
LL
1160

1個

9,075( 9,983円 )

6日目

M
118
64
OD
4979058682017
821-9628
M
1100

1個

8,357( 9,193円 )

6日目

3L
133
73
-
4979058636669
821-9629
3L
1220

1個

9,515( 10,467円 )

6日目

4L
138
73
-
4979058636676
821-9630
4L
1280

1個

9,515( 10,467円 )

6日目

5L
143
73
-
4979058692474
821-9631
5L
1350

1個

9,075( 9,983円 )

6日目

L
123
67
-
4979058636645
821-9632
L
1100

1個

8,572( 9,429円 )

4日目

LL/2L
128
70
-
4979058636652
821-9633
LL
1160

1個

9,163( 10,079円 )

4日目

M
118
64
-
4979058636638
821-9634
M
1100

1個

8,357( 9,193円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングセラーの綿パイロットジャンパーです
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒 綿 パイロトジャンパー

防寒 綿 パイロトジャンパー

    防寒 綿スラックス ネイビー

    防寒 綿スラックス ネイビー

      防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー 4L・5L

      防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー 4L・5L

        防寒 綿カストロコート

        防寒 綿カストロコート

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 8,357円 7,924円 6,034円 8,851円
          通常出荷日 4日目~   6日目   5日目~   1日目~  
          商品分類 コート その他 コート コート
          メイン素材 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア 表:ナイロン100%、裏:ポリエステルシープボア 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア
          耐久撥水加工 あり あり あり あり
          商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品

          防寒 綿 パイロトジャンパーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました