(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ WORK(R)1200 ズボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ WORK(R)1200 ズボン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
481円 ~ 545円
税込価格
529円 ~ 600円

【特長】・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です・主な用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
819-8944
4939399504317
88~104
74~78

5個

481( 529円 )

2日目

L
819-8943
4939399504300
80~96
71~75

5個

545( 600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です
・主な用途:汚れ作業

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ WORK(R)1200 ズボン

AZ WORK(R)1200 ズボン

    アゼアス PPヤッケ LL

    アゼアス PPヤッケ LL

      アゼアス PPズボン 3Lサイズ

      アゼアス PPズボン 3Lサイズ

        アゼアス PPズボン Mサイズ

        アゼアス PPズボン Mサイズ

          アゼアス PPヤッケ 3L

          アゼアス PPヤッケ 3L

            アゼアス PPズボン Lサイズ

            アゼアス PPズボン Lサイズ

              アゼアス PPヤッケ L

              アゼアス PPヤッケ L

                タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

                タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

                  ステリウェア続服 ST-100

                  ステリウェア続服 ST-100

                    ステリウェア続服 ST-102

                    ステリウェア続服 ST-102

                      ディスポ不織布製つなぎ服

                      ディスポ不織布製つなぎ服

                        メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス ケニス ケニス ケニス アズワン
                        通常価格 481円 481円 481円 481円 481円 567円 567円 1,476円 1,089円 1,089円 810円
                        通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   4日目   1日目  
                        種類 ズボン - - - - - - - - - つなぎタイプ
                        用途 クリーンルーム - - - - - - - - - クリーンルーム
                        規格 規格無し - - - - - - - - - 規格無し
                        材質 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -
                        - - - - - - - - - -

                        AZ WORK(R)1200 ズボンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました