(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エステー オンパックス 足ぽかシート For ladies 5時間 22cm 3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エステー オンパックス 足ぽかシート For ladies 5時間 22cm 3【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
553円
税込単価
608円

【特長】・靴の中に敷くだけで、冷える足もとをしっかり温めます・足に合わせた左右...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 就寝時は、使用しないでください。肌に直接ふれないようにご使用ください。スリッパやサンダルでは、急激に高温になりますので、使用しないでください。他の暖房器具との併用は、高温になりますので避けてください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35430

1パック

3個入り

553( 608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴の中に敷くだけで、冷える足もとをしっかり温めます
・足に合わせた左右別形状なので、足もと全体をしっかり温めます
・薄型で、違和感が少なく、歩きやすいです
・鉱物系吸着剤と抗菌不織布で靴の中のニオイを抑えます
【商品仕様】
・防寒、足元の保温に
・寒冷地の屋外作業に
・足のサイズ:22cm
・靴の中敷きタイプ
・最高温度:39℃
・平均温度:35℃
・持続時間:8時間
・持続時間(時間):5
・適合サイズ(cm):22
・最高温度(℃):39
・平均温度(℃):35
・材質:鉄粉、水、活性炭、塩類
・JANコード:4902899354300
・トラスココード:100-3183
・質量:161g

(i)ご注意

  • 就寝時は、使用しないでください。肌に直接ふれないようにご使用ください。スリッパやサンダルでは、急激に高温になりますので、使用しないでください。他の暖房器具との併用は、高温になりますので避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エステー オンパックス 足ぽかシート For ladies 5時間 22cm 3の型番35430のページです。
型番35430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エステー オンパックス 足ぽかシート For ladies 5時間 22cm 3

エステー オンパックス 足ぽかシート For ladies 5時間 22cm 3

    カイロオンパックス (靴用・靴下用)

    カイロオンパックス (靴用・靴下用)

      エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)

      エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)

        結露吸水断熱パネル

        結露吸水断熱パネル

          “窓ぴたテープ”

          “窓ぴたテープ”

            強力結露吸水テープ2WAY

            強力結露吸水テープ2WAY

              雪つかない 100ml

              雪つかない 100ml

                解氷スプレー トリガー500 22-040

                解氷スプレー トリガー500 22-040

                  発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

                  発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

                    貼るホッカイロ くつ下用

                    貼るホッカイロ くつ下用

                      住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

                      住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

                        ぽかぽか家族 PKNシリーズ

                        ぽかぽか家族 PKNシリーズ

                          88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

                          88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

                            メーカー エステー エステー エステー nitoms ワタナベ工業 nitoms コンパル 古河薬品工業 おたふく手袋 興和新薬 古河薬品工業 アズワン エスコ
                            通常価格 553円 640円 385円 814円 417円 883円 696円 510円 990円 346円 701円 420円 1,160円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   6日目   2日目   6日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能

                            エステー オンパックス 足ぽかシート For ladies 5時間 22cm 3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました