(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW-631-BK-L
BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラック BTレイカン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,281円
税込単価
1,409円

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひん...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 材質1:
    本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、ウエスト部:ポリエステル70%、ナイロン30%

型番

JW-631-BK-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

JW-631-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW-631-BK-L

L
4970687607778
102-7413
115
84-94

4個

1,281( 1,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました
・吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします
・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです
【用途】
・夏場や暖地などでの作業全般に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラックの型番JW-631-BK-Lのページです。
型番JW-631-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラック

BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラック

    プリーツロンスラックス 7576

    プリーツロンスラックス 7576

      AZ-6462 ワークパンツ(2タック)

      AZ-6462 ワークパンツ(2タック)

        ツータックスラックス 2072

        ツータックスラックス 2072

          ツータックラットズボン 1463

          ツータックラットズボン 1463

            レディスピタリティスラックス 1674

            レディスピタリティスラックス 1674

              AZ-772 ワークパンツ(2タック)

              AZ-772 ワークパンツ(2タック)

                ツイルワンタックラットズボン 1483

                ツイルワンタックラットズボン 1483

                  ノータックスラックス 2052

                  ノータックスラックス 2052

                    AZ-813 レディースシャーリングパンツ(2タック)

                    AZ-813 レディースシャーリングパンツ(2タック)

                      AZ-6464 カーゴパンツ(2タック)

                      AZ-6464 カーゴパンツ(2タック)

                        ラットズボン 7130

                        ラットズボン 7130

                          プリーツロンミニスラックス 1282

                          プリーツロンミニスラックス 1282

                            メーカー おたふく手袋 ジーベック アイトス ジーベック ジーベック ジーベック アイトス ジーベック ジーベック アイトス アイトス ジーベック ジーベック
                            通常価格 1,016円 6,276円 6,258円 5,070円 4,440円 4,192円 5,407円 6,833円 4,138円 5,887円 6,629円 7,907円 4,541円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   4日目~   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   4日目   4日目~   5日目   5日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            色(系統) - - - - - - - - - - - -
                            季節 春夏 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年
                            材質1 本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、ウエスト部:ポリエステル70%、ナイロン30% - - - - - - - - - - - -

                            BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業パンツのインナー
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/10
                            暑いときに履いていますと汗をかいたときにすずしく感じます。自転車に乗るときにもいい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JW-631-BK-LL
                            JW-631-BK-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm)

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4970687607761102-741412594-104

                            1,553円

                            ( 1,708円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            M4970687607785102-741210576-84

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました