(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラック

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,384円
税込単価
1,522円

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひん...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 材質1:
    本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、ウエスト部:ポリエステル70%、ナイロン30%

型番

JW-630-BK-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW-630-BK-LL

LL
4970687607945
102-7411
105
94-104

4個

1,384( 1,522円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました
・吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします
・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです
【用途】
・夏場や暖地などでの作業全般に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラックの型番JW-630-BK-LLのページです。
型番JW-630-BK-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラック

BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラック

    おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L

    おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L

      BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラック

      BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラック

        冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラック

        冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラック

          "冷感パワーストレッチ"レディースアームカバー

          "冷感パワーストレッチ"レディースアームカバー

            おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

            おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

              冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

              冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

                ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048

                ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048

                  半袖Tシャツ 吸汗速乾クールコンフォート

                  半袖Tシャツ 吸汗速乾クールコンフォート

                    メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 GLADIATOR アイトス
                    通常価格 1,384円 1,477円 1,016円 998円 1,042円 711円 1,929円 1,715円 2,027円
                    通常出荷日 4日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目~   3日目   1日目  
                    商品分類 ズボン - ズボン ベスト - - Tシャツ Tシャツ Tシャツ
                    色(系統) - - - - -
                    季節 春夏 - 春夏 春夏 - - 春夏 秋冬 通年
                    材質1 本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、ウエスト部:ポリエステル70%、ナイロン30% - 本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、ウエスト部:ポリエステル70%、ナイロン30% 本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100% - - 本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%●メッシュ部:ポリエステル100% - -

                    BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラックのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    インナー
                    評価 5.0満足度:5.02021/12/04
                    作業着のインナーとして使用することで汗のべとつきを軽減してくれるので助かっています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました