(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
711円
税込単価
782円

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひん...

詳細情報を確認する

型番

JW-619-WH/GR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW-619-WH/GR

4個

711( 782円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました
・吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします
・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です
【商品仕様】
・夏場や暖地などでの作業全般に
・色:ホワイト×グレー
・材質:ポリエステル、ポリウレタン
・JANコード:4970687607440
・トラスココード:102-7066
・質量:60g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレーの型番JW-619-WH/GRのページです。
型番JW-619-WH/GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

    ベルデクセル 男女共用イージーフレックスパンツ VE120下

    ベルデクセル 男女共用イージーフレックスパンツ VE120下

      おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L

      おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L

        AZ-8618 ワークキャップ(男女兼用)

        AZ-8618 ワークキャップ(男女兼用)

          作業用帽子 キャップ TC23

          作業用帽子 キャップ TC23

            AZ-66306 吸汗速乾ニットキャップ(男女兼用)

            AZ-66306 吸汗速乾ニットキャップ(男女兼用)

              メーカー おたふく手袋 ミドリ安全 おたふく手袋 アイトス ミドリ安全 アイトス
              通常価格 711円 7,305円 1,477円 2,500円 2,757円 2,700円
              通常出荷日 4日目   6日目   2日目   4日目~   6日目   4日目  

              おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました