(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT35F-P
エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ) ポータブルレイゾウコ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,240円 84,384円
税込単価
106,964円 92,822円

【特長】 ・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です ・DC12V・24V(標準...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 材質:
    本体・フタ:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MT35F-P 解除

Loading...

 
カタログを表示

MT35F-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(L)
収納目安
セット内容/付属品
JANコード
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT35F-P

648
364
408
32
500MLペットボトル・25本、1.5Lペットボトル・7本
-
4983810320314
124-5393
21kg

1個

97,240円

84,384

( 92,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です
・DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です
・別売りのハンドルで持ち運びできます
・デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます(MT45F-P、MT35F-P)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)の型番MT35F-Pのページです。
型番MT35F-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)

エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)

    エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

    エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

      エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)

      エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)

        エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

        エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

          エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

          エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

            清涼ファン風雅ボディ オプションパーツ交換用部品

            清涼ファン風雅ボディ オプションパーツ交換用部品

              クーラーボックス(19.3L/25L)

              クーラーボックス(19.3L/25L)

                クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                  保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

                  保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

                    SHOWA バッテリーセット(スピードクーラーシリーズ用)

                    SHOWA バッテリーセット(スピードクーラーシリーズ用)

                      アイストレー

                      アイストレー

                        メーカー 澤藤電機 澤藤電機 澤藤電機 澤藤電機 澤藤電機 TJMデザインタジマツール エスコ エスコ イノアック 昭和商会 アスベル
                        通常価格 97,240円 81,007円 74,300円 103,384円 15,640円 1,219円 4,690円 6,329円 206円 12,338円 288円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 その他 - - - - - -
                        材質 本体・フタ:スチール 本体・フタ:樹脂 本体・フタ:樹脂 - - - - - - - -

                        エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MT45F-P
                        MT60F
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)
                        奥行
                        (mm)
                        高さ
                        (mm)
                        容量
                        (L)
                        収納目安 セット内容/付属品 JANコード トラスココード 質量

                        107,507円

                        ( 118,258円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        64836450840500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本-4983810420311124-539424kg

                        120,636円

                        ( 132,700円 )
                        1個 -

                        1日目

                        80252044160500MLペットボトル・50本、1.5Lペットボトル・16本AC100V用電源コード4983810613010836-801933kg

                        個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました