(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPボックス 発泡ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-EP7-2-BL
EPボックス 発泡ポリプロピレン サンコー EPボックス7-2

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,145円 1,980円
税込単価
2,360円 2,178円

【特長】・保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

SK-EP7-2-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

SK-EP7-2-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形寸法間口(mm)
外形寸法奥行(mm)
外形寸法高さ(mm)
有効寸法間口(mm)
有効寸法奥行(mm)
有効寸法高さ(mm)
容量(L)
JANコード
トラスココード
材質
備考
出荷単位(個)
別売品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-EP7-2-BL

-
324
291
146
272
239
106
6.9
4983049000131
115-5351
発泡ポリプロピレン(エペランPP)
7-2
-
フタ別売
177

5個

2,145円

1,980

( 2,178円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です
・軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます
・高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています
【用途】
・要保冷・保温食品等の搬送用
・弁当箱配送用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPボックス 発泡ポリプロピレンの型番SK-EP7-2-BLのページです。
型番SK-EP7-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EPボックス 発泡ポリプロピレン

EPボックス 発泡ポリプロピレン

    サンコー サンコールドボックス#21

    サンコー サンコールドボックス#21

      サンコー コールドオリコンEP39B

      サンコー コールドオリコンEP39B

        サンコールドボックス

        サンコールドボックス

          IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

          IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

            CCTスピードクーラー ラージタイプ

            CCTスピードクーラー ラージタイプ

              IRIS エアウレタン2層式マットレス

              IRIS エアウレタン2層式マットレス

                IRIS ソファマットレス ブラウン

                IRIS ソファマットレス ブラウン

                  保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

                  保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

                    メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 アイリスオーヤマ 昭和商会 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ
                    通常価格 2,145円 14,277円 8,004円 4,388円 15,507円 1,429円 13,569円 14,490円 8,380円
                    通常出荷日 1日目~   8日目   4日目   1日目~   13日目   1日目   6日目   13日目   2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 保冷容器 - - - - - - - -

                    EPボックス 発泡ポリプロピレンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SK-EP16-2-BL
                    SK-EP35-2-BL
                    SK760010
                    SK760022
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外形寸法間口
                    (mm)
                    外形寸法奥行
                    (mm)
                    外形寸法高さ
                    (mm)
                    有効寸法間口
                    (mm)
                    有効寸法奥行
                    (mm)
                    有効寸法高さ
                    (mm)
                    容量
                    (L)
                    JANコード トラスココード 材質 備考 出荷単位
                    (個)
                    別売品 質量
                    (g)

                    2,391円

                    ( 2,630円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    -46035820738331114016.44983049000148115-5352発泡ポリプロピレン(エペランPP)16-2-フタ別売380

                    4,107円

                    ( 4,518円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    ブルー78033321071729016035.64983049000162115-6213発泡ポリプロピレン(エペランPP)#35-2-フタ別売530

                    3,569円

                    ( 3,926円 )
                    5個 あり

                    8日目

                    -57438821051034416030.04983049333024-EPP20倍(発泡ポリプロピレン)#30、外寸はセット寸法10-440

                    7,445円

                    ( 8,190円 )
                    5個 あり

                    8日目

                    -7144071666353569525.4--EPP20倍(発泡ポリプロピレン)#25、外寸はセット寸法10-480

                    保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました