(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おたふく JW672 ロングタオル4枚組カラ-アソ-ト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おたふく JW672 ロングタオル4枚組カラ-アソ-ト【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円

【商品仕様】・JW672ロングタオル4枚組カラ-アソ-ト・JANコード:497...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW672

1パック

4個入り

1,354( 1,489円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JW672ロングタオル4枚組カラ-アソ-ト
・JANコード:4970687124619
・トラスココード:866-6693
・質量:330g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

おたふく JW672 ロングタオル4枚組カラ-アソ-トの型番JW672のページです。
型番JW672に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おたふく JW672 ロングタオル4枚組カラ-アソ-ト

おたふく JW672 ロングタオル4枚組カラ-アソ-ト

    おたふく JW662 ロングタオル4枚組ブラック

    おたふく JW662 ロングタオル4枚組ブラック

      メーカー おたふく手袋 おたふく手袋
      通常価格 1,354円 1,354円
      通常出荷日 5日目   5日目  

      おたふく JW672 ロングタオル4枚組カラ-アソ-トのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました