(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティシューズ 85127 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85127-60-280
セフティシューズ 85127 グリーン セフティシューズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,074円
税込単価
4,481円

【特長】・超軽量タイプです・ひもポケを採用し靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    緑系
  • 先芯:
    あり
  • 規格詳細:
    JSAAA
  • 先芯材質:
    スチール
  • 色詳細:
    グリーン
  • 材質1:
    合成皮革+ナイロンメッシュ(甲被)
  • 材質2:
    エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10KN
  • 仕様:
    一般作業

型番

85127-60-280 解除

Loading...

 
カタログを表示

85127-60-280 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85127-60-280

28
4991714463730
752-9368
770

1個

4,074( 4,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです
・ひもポケを採用し靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止します
・男女兼用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティシューズ 85127 グリーンの型番85127-60-280のページです。
型番85127-60-280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティシューズ 85127 グリーン

セフティシューズ 85127 グリーン

    セフティシューズ 85127 ブルー

    セフティシューズ 85127 ブルー

      メーカー ジーベック ジーベック
      通常価格 4,074円 4,074円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 その他規格 その他規格
      形状 短靴 短靴
      甲被タイプ ひも式 ひも式
      カラー 緑系 青系

      セフティシューズ 85127 グリーンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      85127-60-235
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 重量
      (g)

      4,074円

      ( 4,481円 )
      1個 あり

      1日目

      23.54991714463655752-9287635

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました