(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティシューズ 85127 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85127-40-255
セフティシューズ 85127 ブルー セフティシューズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,074円
税込単価
4,481円

【特長】・超軽量タイプです・ひもポケを採用し靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 規格詳細:
    JSAAA
  • 先芯材質:
    スチール
  • 色詳細:
    ブルー
  • 材質1:
    合成皮革+ナイロンメッシュ(甲被)
  • 材質2:
    エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10KN
  • 仕様:
    一般作業

型番

85127-40-255 解除

Loading...

 
カタログを表示

85127-40-255 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85127-40-255

25.5
4991714463556
752-9198
695

1個

4,074( 4,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです
・ひもポケを採用し靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止します
・男女兼用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティシューズ 85127 ブルーの型番85127-40-255のページです。
型番85127-40-255に関する仕様情報を記載しております。

セフティシューズ 85127 ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
85127-40-240
85127-40-260
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 重量
(g)

4,074円

( 4,481円 )
1個 あり

1日目

244991714463525752-9163650

4,074円

( 4,481円 )
1個 あり

1日目

264991714463563752-9201710

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました