(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 24.0CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 24.0CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,297円
税込単価
8,027円

【特長】・耐油性ゴム底です・踵部分に衝撃吸収用のエアクッションを採用しています...

詳細情報を確認する

型番

85124-90-240 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85124-90-240

1個

7,297( 8,027円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性ゴム底です
・踵部分に衝撃吸収用のエアクッションを採用しています
・ひもポケを採用し靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止します
【商品仕様】
・一般作業
・耐圧迫性荷重:4.5kN
・寸法(cm):24.0
・足幅サイズ:EEEE
・耐圧迫荷重(kN):4.5
・色:ブラック
・材質:甲被:合成皮革+メッシュ
・先芯:樹脂先芯
・靴底:エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー
・JANコード:4991714455605
・トラスココード:752-9031
・質量:710g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 24.0CMの型番85124-90-240のページです。
型番85124-90-240に関する仕様情報を記載しております。

ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 24.0CMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました