(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラック

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,043円
税込価格
6,647円

【特長】・超軽量タイプです・耐油性ゴム底です・足首部分にはマジックテープを使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 先芯材質:
    樹脂
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    合成皮革(甲被)
  • 材質2:
    エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)
  • 足幅サイズ:
    EEEE
  • 耐圧迫性荷重:
    4.5KN
  • 仕様:
    一般作業

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.5
4991714309939
752-8264
735

1個

6,043( 6,647円 )

1日目

26
4991714309946
752-8272
750

1個

6,043( 6,647円 )

1日目

26.5
4991714309953
752-8281
765

1個

6,043( 6,647円 )

1日目

27
4991714309960
752-8299
780

1個

6,043( 6,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです
・耐油性ゴム底です
・足首部分にはマジックテープを使用しています
・男女兼用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラックのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
作業用の靴として使用
評価 3.0満足度:3.02022/01/31
しっかりとした履き心地で、ソールも分厚い感じです。
靴紐を結んだあと、足の甲部分をマジックテープで締め付けれるため、ホールド感がUPします。
足先もEEEEなので窮屈さは無く、クリアランスが大きめだと思います。
生地が合皮なので、油が飛び散ってもウエスで拭いとれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました