(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85114-38-260
スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロール スーパーメチャカルセフティシューズ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,043円
税込単価
6,647円

【特長】・超軽量タイプです・耐油性ゴム底です・足首部分にはマジックテープを使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 先芯材質:
    樹脂
  • 色詳細:
    トリコロール
  • 材質1:
    合成皮革(甲被)
  • 材質2:
    エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)
  • 足幅サイズ:
    EEEE
  • 耐圧迫性荷重:
    4.5KN
  • 仕様:
    一般作業

型番

85114-38-260 解除

Loading...

 
カタログを表示

85114-38-260 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85114-38-260

26
4991714309663
752-8019
750

1個

6,043( 6,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです
・耐油性ゴム底です
・足首部分にはマジックテープを使用しています
・男女兼用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロールの型番85114-38-260のページです。
型番85114-38-260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロール

スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロール

    スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラック

    スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラック

      メーカー ジーベック ジーベック
      通常価格 6,043円 6,043円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      形状 短靴 短靴
      耐油性 あり あり
      甲被タイプ ひも式 ひも式
      カラー 多色 黒系

      スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロールのレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      作業靴として使用
      評価 4.0満足度:4.02022/04/28
      足先がしっかりと広めの作りでつま先が痛くならないようになっている。
      履き心地も良く、紐でしっかりと足をホールドでき、且つマジックテープで足の甲をホールドできる。
      夏場は少々蒸れやすいが使い心地の良い安全靴です。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      85114-38-265
      85114-38-270
      85114-38-280
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 重量
      (g)

      6,043円

      ( 6,647円 )
      1個 あり

      1日目

      26.54991714309670752-8027765

      6,043円

      ( 6,647円 )
      1個 あり

      1日目

      274991714309687752-8035780

      6,043円

      ( 6,647円 )
      1個 あり

      1日目

      284991714309694752-8043810

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました