(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,418円
税込価格
7,060円

【特長】・超軽量タイプです・耐油性ゴム底です・踵部分に安定性とフィット感のある...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 先芯材質:
    樹脂
  • 色詳細:
    ブルー
  • 材質1:
    合成皮革+メッシュ(甲被)
  • 材質2:
    エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)
  • 足幅サイズ:
    EEEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10KN
  • 仕様:
    一般作業

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.5
4991714239915
752-7489
615

1個

6,418( 7,060円 )

1日目

27
4991714239946
752-7519
675

1個

6,418( 7,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです
・耐油性ゴム底です
・踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブルー

めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブルー

    セフティシューズ 85110

    セフティシューズ 85110

      ジーベック めちゃ軽セフティシューズ 85110 レッド 26.5CM

      ジーベック めちゃ軽セフティシューズ 85110 レッド 26.5CM

        ジーベック めちゃ軽セフティシューズ 85110 レッド 25.5CM

        ジーベック めちゃ軽セフティシューズ 85110 レッド 25.5CM

          メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック
          通常価格 6,418円 5,755円 6,418円 6,418円
          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 - -
          形状 短靴 短靴 - -
          耐油性 あり あり - -
          甲被タイプ ひも式 ひも式 - -
          カラー 青系 - - -

          めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブルーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました