(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS 折りたたみすのこベッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS 折りたたみすのこベッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,459円
税込単価
25,805円

【特長】・ベッドの高さが従来のベッドより高いハイタイプのすのこベッドです・指挟...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OTB-WH

1個

23,459( 25,805円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベッドの高さが従来のベッドより高いハイタイプのすのこベッドです
・指挟み等の事故を防止する安全設計です
・サイドグリップの取り付け位置は4箇所から選べます
【商品仕様】
・折りたたみすのこベッド
・材質:フレーム:スチール
・すのこ:天然木(パイン材)
・トラスココード:-
・質量:47g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS 折りたたみすのこベッドの型番OTB-WHのページです。
型番OTB-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS 折りたたみすのこベッド

IRIS 折りたたみすのこベッド

    IRIS 折りたたみベッド ブラウン

    IRIS 折りたたみベッド ブラウン

      空調服 500kcalシリーズ用ロングケーブル

      空調服 500kcalシリーズ用ロングケーブル

        ヘルメット用汗止め さわやかバンド

        ヘルメット用汗止め さわやかバンド

          空調ヘルメットファンケーブル

          空調ヘルメットファンケーブル

            空調服 空調ヘルメット中継ケーブル

            空調服 空調ヘルメット中継ケーブル

              エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

              エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

                レスキューボードベンチ

                レスキューボードベンチ

                  IRIS エアリーマットレス付きリクライニングベッド

                  IRIS エアリーマットレス付きリクライニングベッド

                    携帯型 熱中症指数・温湿度計

                    携帯型 熱中症指数・温湿度計

                      タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)

                      タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)

                        スコッチティント NANO80SX シートタイプ

                        スコッチティント NANO80SX シートタイプ

                          スコッチティント NANO90S シートタイプ

                          スコッチティント NANO90S シートタイプ

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 空調服 谷沢製作所 空調服 空調服 澤藤電機 テラモト アイリスオーヤマ アズワン 谷沢製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 23,459円 35,711円 709円 271円 1,050円 1,050円 15,640円 43,267円 71,411円 6,036円 957円 3,168円 2,564円
                            通常出荷日 13日目   13日目   1日目~   1日目   5日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            IRIS 折りたたみすのこベッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました