(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,507円 10,253円
税込単価
17,058円 11,278円

【特長】・通気性の良い無膜ウレタンフォームとかためのウレタンフォームを使用した...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTRV-S

5個

15,507円

10,253

( 11,278円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良い無膜ウレタンフォームとかためのウレタンフォームを使用した2層式のマットレスです
・無膜ウレタンフォームにはプロファイル加工を施しており体圧分散にも優れています
・使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます
【商品仕様】
・マットレスのかたさ:80N(ふつう)、110N(かため)
・材質:側生地:ポリエステル100%
・詰め物:ウレタンフォーム
・トラスココード:-
・質量:47g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレスの型番MTRV-Sのページです。
型番MTRV-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

    IRIS エアウレタン2層式マットレス

    IRIS エアウレタン2層式マットレス

      IRIS エアウレタン低反発マットレスS

      IRIS エアウレタン低反発マットレスS

        IRIS ソファマットレス ブラウン

        IRIS ソファマットレス ブラウン

          CCTスピードクーラー ラージタイプ

          CCTスピードクーラー ラージタイプ

            EPボックス 発泡ポリプロピレン

            EPボックス 発泡ポリプロピレン

              IRIS ロール式桐すのこマット

              IRIS ロール式桐すのこマット

                透明遮熱フィルムサーミオンクリア

                透明遮熱フィルムサーミオンクリア

                  窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S

                  窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S

                    TRUSCO 消臭・抗菌メッシュシート

                    TRUSCO 消臭・抗菌メッシュシート

                      メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 昭和商会 三甲 アイリスオーヤマ アキレス 新和興業 トラスコ中山
                      通常価格 15,507円 13,569円 10,522円 14,490円 1,429円 2,145円 8,785円 73,967円 12,458円 12,720円
                      通常出荷日 13日目   6日目   13日目   13日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目  

                      IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレスのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました