(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トヨトミ TIW-PT6 テラスワク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トヨトミ TIW-PT6 テラスワク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

【商品仕様】・窓用エアコン延長取付枠・トラスココード:124-0621

詳細情報を確認する

型番

TIW-PT6 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIW-PT6

1個

9,800( 10,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・窓用エアコン延長取付枠
・トラスココード:124-0621

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トヨトミ TIW-PT6 テラスワクの型番TIW-PT6のページです。
型番TIW-PT6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トヨトミ TIW-PT6 テラスワク

トヨトミ TIW-PT6 テラスワク

    冷風機移動オアシス

    冷風機移動オアシス

      エアーモータスピンドル PMS-3020K

      エアーモータスピンドル PMS-3020K

        真空パッド スタンダードタイプ VPE

        真空パッド スタンダードタイプ VPE

          カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ

          カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ

            サイドロックホルダA型 BTシリーズ

            サイドロックホルダA型 BTシリーズ

              複合形軸方向ホルダ

              複合形軸方向ホルダ

                90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

                90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

                    補助機器TAC継手SF 旋回継手

                    補助機器TAC継手SF 旋回継手

                      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                        単体タイプ 管形 ストレートタイプ 大気開放

                        単体タイプ 管形 ストレートタイプ 大気開放

                          高精度位置決めスイッチ ボルトタイプ

                          高精度位置決めスイッチ ボルトタイプ

                            メーカー トヨトミ SANWA(三和式ベンチレーター) ナカニシ 日本ピスコ ミスミ 聖和精機 WEIZHENG ナカニシ CKD コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ
                            通常価格 9,800円 589,100円 148,799円 835円 - 17,600円 2,273円 167,112円 688円 2,142円 6,479円 1,528円 8,440円
                            通常出荷日 5日目   15日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            トヨトミ TIW-PT6 テラスワクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました