(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KL518BK/SI-26.0
軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI タイカツプロスニーカー KL518BK/SI-26.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,790円
税込単価
6,369円

【特長】 ・通気性と安全性を備える再帰反射メッシュを採用しました ・耐滑性とク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    黒/シルバー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯素材:
    ACM樹脂先芯
  • 靴底素材:
    EVA+ラバー
  • 甲被素材:
    PU+ポリエステルメッシュ
  • 耐圧迫性荷重(kN):
    10±0.1
  • 仕様:
    一般作業・夜間作業/JSAAA種認定/かかと部の衝撃エネルギー吸収性・耐滑性認定品

型番

KL518BK/SI-26.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

KL518BK/SI-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL518BK/SI-26.0

26
4957520465351
120-6792
650

1個

5,790( 6,369円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性と安全性を備える再帰反射メッシュを採用しました
・耐滑性とクッション性に優れたソールです
・かかと部を安定させるヒールスタビライザーを採用しました
【用途】
・一般作業・夜間作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SIの型番KL518BK/SI-26.0のページです。
型番KL518BK/SI-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

    安全作業靴 スパイダーマックス #6100

    安全作業靴 スパイダーマックス #6100

      軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズ

      軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズ

        メーカー シモン 日進ゴム シモン
        通常価格 5,235円 4,905円 4,188円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴
        形状 短靴 短靴 短靴
        甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式
        カラー 黒系 黒系 多色
        先芯 あり あり あり

        軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SIのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        KL518BK/SI-25.5
        KL518BK/SI-26.5
        KL518BK/SI-28.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        5,790円

        ( 6,369円 )
        1個 あり

        2日目

        25.54957520465344135-2299640

        5,833円

        ( 6,416円 )
        1個 あり

        2日目

        26.54957520465368120-5239660

        5,235円

        ( 5,759円 )
        1個 あり

        1日目

        284957520465382120-5225690

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました