(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KL511BK/NV-23.0
軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズ タイカツプロスニーカー KL511BK/NV-23.0

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,632円
税込単価
5,095円

【特長】・つま先・かかと・側面に再帰反射材を採用したため、広範囲で反射します・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    黒/ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    PU+ポリエステルメッシュ
  • 材質2:
    ワイドACM樹脂先芯
  • 材質3:
    EVA+ラバー
  • 規格:
    JSAA規格 A種認定品
  • 仕様:
    かかと部の衝撃エネルギー吸収性・耐滑性認定品

型番

KL511BK/NV-23.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

KL511BK/NV-23.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL511BK/NV-23.0

23
4957520464934
114-3114
580
37
4 1/2
5.5

1個

4,632( 5,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先・かかと・側面に再帰反射材を採用したため、広範囲で反射します
・耐滑性とクッション性に優れたソールです
・かかと部を安定させるヒールスタビライザーを採用しました
【用途】
・一般作業・夜間作業に
【材質】
・甲被:PU+ポリエステルメッシュ
・先芯:ワイドACM樹脂先芯
・靴底:EVA+ラバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズの型番KL511BK/NV-23.0のページです。
型番KL511BK/NV-23.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズ

軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズ

    軽量耐滑プロスニーカー KL517BK/YE-25.5

    軽量耐滑プロスニーカー KL517BK/YE-25.5

      軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

      軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

        メーカー シモン シモン シモン
        通常価格 4,188円 4,632円 5,235円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
        商品タイプ 作業靴 - 作業靴
        規格 JSAA規格品 - -
        形状 短靴 - 短靴
        耐油性 なし - -
        静電気帯電防止機能 なし - -

        軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        KL511BK/NV-26.0
        KL511BK/NV-26.5
        KL511BK/NV-27.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

        4,188円

        ( 4,607円 )
        1個 あり

        1日目

        264957520464859114-3121640417 1/28.5

        4,632円

        ( 5,095円 )
        1個 あり

        1日目

        26.54957520464866114-312265041~4289

        5,834円

        ( 6,417円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        274957520464873114-3124710428.59.5

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました