(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑静電プロスニーカー NS618WS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS618WS-22.5
耐滑静電プロスニーカー NS618WS セイデンプロスニーカー NS618WS-22.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,471円
税込単価
4,918円

【特長】 ・夜間作業も安心な再帰反射材を使用しています ・耐滑性に優れた靴底で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 規格詳細:
    JSAAA種静電認定
  • 先芯素材:
    鋼製
  • 靴底素材:
    EVA+ラバー
  • 甲被素材:
    人工皮革
  • 電気抵抗(Ω):
    1.0×10の5-8乗Ω(23℃C3)
  • 耐圧迫性荷重(kN):
    10±0.1
  • 仕様:
    一般作業・夜間作業に

型番

NS618WS-22.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

NS618WS-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS618WS-22.5

22.5
4957520467027
115-3150
590

1個

4,471( 4,918円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間作業も安心な再帰反射材を使用しています
・耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します
・甲被に防汚加工を施しています
【用途】
・一般作業・夜間作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑静電プロスニーカー NS618WSの型番NS618WS-22.5のページです。
型番NS618WS-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑静電プロスニーカー NS618WS

耐滑静電プロスニーカー NS618WS

    耐滑静電プロスニーカー NS611WS

    耐滑静電プロスニーカー NS611WS

      メーカー シモン シモン
      通常価格 4,471円 5,589円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JSAA規格品 JSAA規格品
      形状 短靴 短靴
      甲被タイプ マジック式 ひも式
      カラー 白系 白系

      耐滑静電プロスニーカー NS618WSのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      NS618WS-23.0
      NS618WS-23.5
      NS618WS-24.0
      NS618WS-24.5
      NS618WS-25.0
      NS618WS-25.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 質量(g)

      4,471円

      ( 4,918円 )
      1個 あり

      1日目

      234957520467034115-3151600

      4,471円

      ( 4,918円 )
      1個 あり

      1日目

      23.54957520467041115-3152610

      4,471円

      ( 4,918円 )
      1個 あり

      1日目

      244957520466914115-3154620

      4,471円

      ( 4,918円 )
      1個 あり

      1日目

      24.54957520466921115-3155630

      4,471円

      ( 4,918円 )
      1個 あり

      4日目

      254957520466938115-3156640

      4,471円

      ( 4,918円 )
      1個 あり

      1日目

      25.54957520466945115-3157650

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました