(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑静電プロスニーカー NS611WS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS611WS-25.5
耐滑静電プロスニーカー NS611WS セイデンプロスニーカー NS611WS-25.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,589円
税込単価
6,148円

【特長】 ・夜間作業も安心な再帰反射材を使用しています ・耐滑性に優れた靴底で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 規格詳細:
    JSAAA種静電認定
  • 先芯素材:
    鋼製
  • 靴底素材:
    EVA+ラバー
  • 甲被素材:
    人工皮革
  • 電気抵抗(Ω):
    1.0×10の5-8乗Ω(23℃C3)
  • 耐圧迫性荷重(kN):
    10±0.1
  • 仕様:
    一般作業・夜間作業に

型番

NS611WS-25.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

NS611WS-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS611WS-25.5

25.5
4957520466549
115-3110
650

1個

5,589( 6,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間作業も安心な再帰反射材を使用しています
・耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します
・甲被に防汚加工を施しています
【用途】
・一般作業・夜間作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑静電プロスニーカー NS611WSの型番NS611WS-25.5のページです。
型番NS611WS-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑静電プロスニーカー NS611WS

耐滑静電プロスニーカー NS611WS

    耐滑静電プロスニーカー NS618WS

    耐滑静電プロスニーカー NS618WS

      耐滑静電プロスニーカー NS611BKS

      耐滑静電プロスニーカー NS611BKS

        メーカー シモン シモン シモン
        通常価格 5,589円 4,471円 4,471円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品
        形状 短靴 短靴 短靴
        甲被タイプ ひも式 マジック式 ひも式
        カラー 白系 白系 黒系

        耐滑静電プロスニーカー NS611WSのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NS611WS-26.0
        NS611WS-26.5
        NS611WS-27.0
        NS611WS-28.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        5,589円

        ( 6,148円 )
        1個 あり

        1日目

        264957520466556115-3112660

        5,823円

        ( 6,405円 )
        1個 あり

        1日目

        26.54957520466563115-3113670

        5,589円

        ( 6,148円 )
        1個 あり

        1日目

        274957520466570115-3114685

        5,589円

        ( 6,148円 )
        1個 あり

        1日目

        284957520466587115-3115715

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました