(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑静電プロスニーカー NS611BKS-22.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐滑静電プロスニーカー NS611BKS-22.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,589円
税込単価
6,148円

【特長】 ・夜間作業も安心な再帰反射材を使用しています ・耐滑性に優れた靴底で...

詳細情報を確認する

型番

NS611BKS-22.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS611BKS-22.0

1個

5,589( 6,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間作業も安心な再帰反射材を使用しています
・耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します
・甲被に防汚加工を施しています
【商品仕様】
・一般作業・夜間作業に
・JSAAA種静電認定
・寸法(cm):22.0
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫荷重(kN):10±0.1
・電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃C3)
・色:ブラック
・材質:甲被:人工皮革
・先芯:鋼製
・靴底:EVA+ラバー
・JANコード:4957520466815
・トラスココード:115-3053
・質量:580g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑静電プロスニーカー NS611BKS-22.0の型番NS611BKS-22.0のページです。
型番NS611BKS-22.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑静電プロスニーカー NS611BKS-22.0

耐滑静電プロスニーカー NS611BKS-22.0

    耐滑静電プロスニーカー NS611BKS

    耐滑静電プロスニーカー NS611BKS

      メーカー シモン シモン
      通常価格 5,589円 4,471円
      通常出荷日 1日目   1日目  

      耐滑静電プロスニーカー NS611BKS-22.0のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました