(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2層ウレタン底安全編上靴 AW28BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AW28BK-24.0
2層ウレタン底安全編上靴 AW28BK 2ソウウレタンソコアンゼン AW28BK-24.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,736円
税込単価
8,510円

【特長】 ・2層ウレタン底です ・ワイド設計で足あたりを軽減しました 【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 規格詳細:
    JIST8101革製S種〈普通作業用〉E合格
  • 先芯素材:
    ワイドACM樹脂先芯
  • 靴底素材:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 甲被素材:
    牛革(型押ソフト)
  • 耐圧迫性荷重(kN):
    10±0.1
  • 仕様:
    製造業、建築業、運送業など

型番

AW28BK-24.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

AW28BK-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW28BK-24.0

24
4957520166517
114-1826
820

1個

7,736( 8,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層ウレタン底です
・ワイド設計で足あたりを軽減しました
【用途】
・製造業、建築業、運送業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2層ウレタン底安全編上靴 AW28BKの型番AW28BK-24.0のページです。
型番AW28BK-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2層ウレタン底安全編上靴 AW28BK

2層ウレタン底安全編上靴 AW28BK

    シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cm

    シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cm

      メーカー シモン シモン
      通常価格 7,736円 13,233円
      通常出荷日 1日目   5日目  
      商品タイプ 安全靴 -
      規格 JIS規格品 -
      甲被タイプ マジック式 -
      カラー 黒系 -
      先芯 あり -

      2層ウレタン底安全編上靴 AW28BKのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      AW28BK-26.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 質量(g)

      9,399円

      ( 10,339円 )
      1個 あり

      1日目

      264957520166555114-1831900

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました