(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SV-PJ ベンチレーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SV-PJ ベンチレーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,387円 ~ 74,948円
税込価格
36,726円 ~ 82,443円

FRP製ベンチレーター。業務用浄化槽の排臭に最も適した換気扇です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
119-8851
3900

1個

33,387( 36,726円 )

8日目

121-7803
6300

1個

64,021( 70,423円 )

8日目

122-2592
4200

1個

35,996( 39,596円 )

9日目

120-0538
7300

1個

68,781( 75,659円 )

9日目

122-1015
4500

1個

38,604( 42,464円 )

4日目

120-2167
8400

1個

74,948( 82,443円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FRP製ベンチレーター。業務用浄化槽の排臭に最も適した換気扇です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SV-PJ ベンチレーター

SV-PJ ベンチレーター

    ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

    ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

      外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

      外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

        ルーフファン 自然換気用

        ルーフファン 自然換気用

          メーカー SANWA(三和式ベンチレーター) 西邦工業 西邦工業 SANWA(三和式ベンチレーター)
          通常価格 33,387円 30,889円 10,489円 29,045円
          通常出荷日 4日目~   7日目   7日目   8日目~  
          商品タイプ 換気扇 その他 その他 -

          SV-PJ ベンチレーターのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました