(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ CRM-□-S23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ CRM-□-S23

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
238,056円 ~ 365,178円  特別価格 
税込価格
261,862円 ~ 401,696円  特別価格 

【特長】・お客様の仕様に合わせてミストの回収方法が選べるマルチシリーズです・ご...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミスト除去装置
  • 電源(V):
    三相200
  • 適用ミスト:
    水溶性・油性
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 仕様:
    50/60Hz兼用
  • 材質:
    鉄(SPHC)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
出力(kW)
風量(m3/min)(56/60Hz)(m3/min)
本体寸法幅(mm)
本体寸法奥行(mm)
本体寸法高さ(mm)
JANコード
トラスココード
吸込口径(mm)
取付寸法(mm)
捕集効率(%)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
質量(g)
材質1
標準消費電力料金
除去方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
7.6$9.2
437
780
484
4547422431358
854-9821
123
220×200
99.8%
780
484
437
42000.0
鉄(SPHC)
-
フィルタ/エンドフィルタ

1個

238,056( 261,862円 )

1日目

1.5
14.5/17.5
507
897
554
4547422431365
854-9822
148
280×250
99.8
-
-
-
67000.0
-
20.25円/h
フィルタ/エンドフィルタ

1個

365,178( 401,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様の仕様に合わせてミストの回収方法が選べるマルチシリーズです
・ご購入後も使用環境に合わせて回収方法を簡単に変更することができます
・一台から異電圧に別作対応
【用途】
・NC旋盤、汎用旋盤、フライス盤、マシニングセンター、放電加工機、ダイカストマシン、その他ミストの発生する機械

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ CRM-□-S23

オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ CRM-□-S23

    オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ

    オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ

      フィルター式ミストコレクター

      フィルター式ミストコレクター

        電気集じん式ミストコレクター

        電気集じん式ミストコレクター

          MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

          MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

            MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

            MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

              オイルミストコレクター

              オイルミストコレクター

                MK用2次フィルター

                MK用2次フィルター

                  超小型オイルミストコレクタ

                  超小型オイルミストコレクタ

                    MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

                    MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

                      MKNサブフィルター

                      MKNサブフィルター

                        MKN4用1次フィルター

                        MKN4用1次フィルター

                          オイルミストコレクタ フィルター

                          オイルミストコレクタ フィルター

                            メーカー 昭和電機 昭和電機 アマノ アマノ キソー キソー オーデン キソー コトヒラ工業 キソー キソー キソー オーデン
                            通常価格 238,056円 132,631円 154,984円 844,876円 35,249円 26,799円 714,000円 6,749円 340,184円 16,046円 10,589円 14,299円 22,000円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~  
                            商品タイプ ミスト除去装置 ミスト除去装置 ミスト除去装置 ミスト除去装置 関連商品 関連商品 ミスト除去装置 - ミスト除去装置 - 関連商品 関連商品 ミスト除去装置
                            電源(V) 三相200 三相200 200 200 - - 200 - 100 - - - -
                            適用ミスト 水溶性・油性 水溶性 - - - - - - - - - - -
                            周波数(Hz) 50/60 50/60 - - - - - - - - - - -
                            仕様 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - - - - - - - - - - -

                            オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ CRM-□-S23のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました