(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CRM-H04-S11
オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ オイルミストコレクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
132,631円
税込単価
145,894円

【特長】・お客様の仕様に合わせてミストの回収方法が選べるマルチシリーズです・ご...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミスト除去装置
  • 電源(V):
    三相200
  • 適用ミスト:
    水溶性
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 仕様:
    50/60Hz兼用
  • 材質:
    鉄(SPHC)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CRM-H04-S11 解除

Loading...

 
カタログを表示

CRM-H04-S11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力(kW)
風量(m3/min)(56/60Hz)(m3/min)
本体寸法幅(mm)
本体寸法奥行(mm)
本体寸法高さ(mm)
JANコード
トラスココード
吸込口径(mm)
取付寸法(mm)
捕集効率(%)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
質量(g)
材質1
標準消費電力料金
除去方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRM-H04-S11

-
5.2$4.4
387
684
435
4547422431099
854-9817
98
200×180
98.4%
684
435
387
32000.0
鉄(SPHC)
-
デミスタ/テーパ筒

1個

132,631( 145,894円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様の仕様に合わせてミストの回収方法が選べるマルチシリーズです
・ご購入後も使用環境に合わせて回収方法を簡単に変更することができます
・一台から異電圧に別作対応
【用途】
・NC旋盤、汎用旋盤、フライス盤、マシニングセンター、放電加工機、ダイカストマシン、その他ミストの発生する機械

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプの型番CRM-H04-S11のページです。
型番CRM-H04-S11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ

オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ

    オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ CRM-□-S23

    オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ CRM-□-S23

      MKN4用1次フィルター

      MKN4用1次フィルター

        MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

        MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

          MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

          MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

            MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

            MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

              MKNサブフィルター

              MKNサブフィルター

                MK用2次フィルター

                MK用2次フィルター

                  フィルター式ミストコレクター

                  フィルター式ミストコレクター

                    オイルミストコレクター

                    オイルミストコレクター

                      HEPAフィルタ

                      HEPAフィルタ

                        電気集じん式ミストコレクター

                        電気集じん式ミストコレクター

                          超小型オイルミストコレクタ

                          超小型オイルミストコレクタ

                            メーカー 昭和電機 昭和電機 キソー キソー キソー キソー キソー キソー アマノ オーデン コトヒラ工業 アマノ コトヒラ工業
                            通常価格 132,631円 238,056円 14,299円 16,046円 26,799円 35,249円 10,589円 6,749円 154,984円 714,000円 55,950円 844,876円 340,184円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   11日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ミスト除去装置 ミスト除去装置 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 - ミスト除去装置 ミスト除去装置 - ミスト除去装置 ミスト除去装置
                            電源(V) 三相200 三相200 - - - - - - 200 200 - 200 100
                            適用ミスト 水溶性 水溶性・油性 - - - - - - - - - - -
                            周波数(Hz) 50/60 50/60 - - - - - - - - - - -
                            仕様 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - - - - - - - - - - -

                            オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRM-H07-S11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力(kW) 風量(m3/min)(56/60Hz)
                            (m3/min)
                            本体寸法幅
                            (mm)
                            本体寸法奥行
                            (mm)
                            本体寸法高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 吸込口径(mm) 取付寸法(mm) 捕集効率(%) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅 質量(g) 材質1 標準消費電力料金 除去方式

                            238,881円

                            ( 262,769円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.758.4/9.84377804844547422431105854-9818123220×20098.4---42000.0-10.13円/hデミスタ/テーパ筒

                            ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました