(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JW689 タフネス踏み抜きインソール2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW689-LL
JW689 タフネス踏み抜きインソール2 オタフク JW689 タフネスフミヌキインソール2 LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,038円
税込単価
1,142円

【特長】・インソールの端部分まで、しっかりと踏み抜き防止効果があります。その効...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    灰系
  • 色詳細:
    グレー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JW689-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

JW689-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
足幅サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW689-LL

LL
4970687124633
866-6696
135

1個

1,038( 1,142円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インソールの端部分まで、しっかりと踏み抜き防止効果があります。その効果は、金属鋼板同様に[JIST8101]に準ずる値をクリアしています
・柔軟性に優れた「ポリエステル生地積層材」をし止しているため、歩きやすく足に馴染みます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JW689 タフネス踏み抜きインソール2の型番JW689-LLのページです。
型番JW689-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JW689 タフネス踏み抜きインソール2

JW689 タフネス踏み抜きインソール2

    Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

    Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

      ミドリ安全 靴備品 甲プロB2長靴 ブラック

      ミドリ安全 靴備品 甲プロB2長靴 ブラック

        クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

        クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

          静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

          静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

            耐滑先芯入りスニーカー

            耐滑先芯入りスニーカー

              セーフティシューズ(ハイカット)

              セーフティシューズ(ハイカット)

                プロスニーカー 8800

                プロスニーカー 8800

                  メーカー おたふく手袋 アキレス ミドリ安全 アズワン アシックス 日進ゴム TULTEX シモン
                  通常価格 1,038円 5,011円 6,928円 6,500円 9,510円 3,932円 4,448円 5,639円
                  通常出荷日 5日目   7日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 中敷 - 関連品 スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                  規格 規格無し - 規格無し 規格無し JSAA規格品 - - -
                  静電気帯電防止機能 なし - - なし あり - なし なし
                  カラー 灰系 - 黒系 青系 白系 - 白系 -
                  色詳細 グレー - - - - - - -

                  JW689 タフネス踏み抜きインソール2のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  JW689-L
                  JW689-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  足幅サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

                  1,038円

                  ( 1,142円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  L4970687124640866-6695130

                  1,038円

                  ( 1,142円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  M4970687124657866-6697125

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました