(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン 耳栓 イヤープラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワン 耳栓 イヤープラグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

【商品仕様】・耳栓イヤープラグ・JANコード:4984013856570・トラ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本体:ポリウレタンフォーム

性能・試験情報

減衰データ

-周波数(Hz)125250500100020003150400063008000NRR値(dB)
MAX-30平均遮音度(dB)40.943.044.838.937.247.448.547.747.833
標準偏差3.53.93.82.82.74.53.14.43.9
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAX-30

100個

111( 122円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耳栓イヤープラグ
・JANコード:4984013856570
・トラスココード:859-9556
・質量:2g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン 耳栓 イヤープラグの型番MAX-30のページです。
型番MAX-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン 耳栓 イヤープラグ

スワン 耳栓 イヤープラグ

    イヤープラグ MAX-30 コード付

    イヤープラグ MAX-30 コード付

      フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

      フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

        再使用可能耳栓 ロケッツ

        再使用可能耳栓 ロケッツ

          UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

          UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

            スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

            スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

              再使用可能耳栓 グライド(コード付)

              再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                イヤープラグ NRR値(dB) 33

                イヤープラグ NRR値(dB) 33

                  ラバー耳栓紐付(1組入)

                  ラバー耳栓紐付(1組入)

                    イヤープラグ MAX-1 コード無

                    イヤープラグ MAX-1 コード無

                      防音イヤーマフ 2950

                      防音イヤーマフ 2950

                        防音イヤーマフ EP

                        防音イヤーマフ EP

                          金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                          金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                            メーカー 山本光学 三商 トラスコ中山 モルデックス UVEX 山本光学 モルデックス 山本光学 SK-11 三商 アズワン アズワン モルデックス
                            通常価格 111円 137円 69円 343円 120円 62円 529円 10,823円 265円 78円 10,300円 1,400円 500円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   9日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目  

                            スワン 耳栓 イヤープラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました