(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッドレスソール SS-02 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタッドレスソール SS-02 黒【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,829円
税込価格
3,112円

【特長】・やわらかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • カラー:
    黒系
  • その他:
    オプション
  • 色詳細:
  • 材質1:
    合成ゴム

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応靴サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.5-30.0
4932807072859
114-7778
240

1パック

2個入り

2,829( 3,112円 )

1日目

22.5-25.0
4932807072842
114-7779
190.000

1パック

2個入り

2,829( 3,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
・地面に接地した際に、意匠に施した溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
・柔らかいゴム配合により、床を傷つけません
・折り畳んで持ち運びしやすいので、いつでも簡単に着脱できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッドレスソール SS-02 黒

スタッドレスソール SS-02 黒

    靴備品 抗菌活性炭 インソール

    靴備品 抗菌活性炭 インソール

      超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

      超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

        CAREWALKER 700 アイボリーXシルバー

        CAREWALKER 700 アイボリーXシルバー

          作業靴用中敷シートカップインソール

          作業靴用中敷シートカップインソール

            たびぐつハイガード 960HG

            たびぐつハイガード 960HG

              超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

              超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

                メーカー 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全 アシックス ミドリ安全 日進ゴム ミドリ安全
                通常価格 2,829円 971円 6,613円 6,460円 595円 3,480円 5,774円
                通常出荷日 1日目   5日目   5日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~  
                商品タイプ 関連品 中敷 作業靴 作業靴 中敷 作業靴 作業靴
                カラー 黒系 - - 白系 - 青系 白系
                その他 オプション - - - - - -
                色詳細 - - - - ネイビー -
                材質1 合成ゴム - - - - - -

                スタッドレスソール SS-02 黒のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました