(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT13H220A
PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ PELTOR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,352円
税込単価
14,687円

【特長】・外部の騒音レベルに応じて内部で聞こえる音をコントロールする騒音制御型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MT13H220A 解除

Loading...

 
カタログを表示

MT13H220A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
NRR値(dB)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT13H220A

21
スリム
4549395844906
115-6695
303
耳当て:ポリウレタン、塩化ビニール、バンド:ステンレス、塩化ビニール、ポリアミド

1個

13,352( 14,687円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部の騒音レベルに応じて内部で聞こえる音をコントロールする騒音制御型イヤーマフです
・装着したままでも会話がしやすく、外部音も聞こえるので安全性が高いです
・騒音が小さい場合には内蔵のマイクを通じて外部の音を聞くことができ、騒音が大きくなると通常のイヤーマフと同様に聴覚を保護できます
【用途】
・騒音作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフの型番MT13H220Aのページです。
型番MT13H220Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

    イヤーマフ H10A・H10B

    イヤーマフ H10A・H10B

      イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

      イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

        UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

        UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

          イヤーマフ H9A

          イヤーマフ H9A

            イヤーマフ ネックバンド式 H7B

            イヤーマフ ネックバンド式 H7B

              UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

              UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

                イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                  UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

                  UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

                    イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

                    イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V

                      イヤーマフ(小型)

                      イヤーマフ(小型)

                        “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                        “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                          M1プレミアムイヤーマフ

                          M1プレミアムイヤーマフ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン UVEX スリーエムジャパン スリーエムジャパン UVEX スリーエムジャパン UVEX スリーエムジャパン エスコ トラスコ中山 モルデックス
                            通常価格 13,352円 5,061円 3,969円 4,738円 4,145円 4,762円 2,481円 4,494円 4,267円 3,880円 4,220円 4,739円 8,243円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - イヤーマフ イヤーマフ - イヤーマフ - イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ
                            形状 ヘッドバンドタイプ - ヘッドバンドタイプ - ヘッドバンドタイプ ネックバンドタイプ - 折りたたみタイプ - ネックバンドタイプ 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ 折りたたみタイプ
                            規格 ANSI - JIS - JIS JIS - JIS - ANSI - ANSI JIS
                            規格詳細 ANSI(S3-19-1974)適合 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 210 - - - - - - - - - - - -

                            PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT13H221A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            NRR値
                            (dB)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            16,002円

                            ( 17,602円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            26-4549395844913115-6696355耳当て:塩化ビニール、ポリウレタン発泡体、バンド:ステンレス、塩化ビニール、ポリアミド

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました