(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPB7700-M
ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L アンゼンナガクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,149円
税込単価
6,764円

【特長】・フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます・安全性や機能性はもと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック/グレー
  • 質量(g):
    2000
  • 材質1:
    先芯:鋼製
  • 材質2:
    甲被:合成ゴム
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム
  • 靴丈(cm):
    40.0
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

MPB7700-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

MPB7700-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB7700-M

4979058638335
751-6703
24.0~25.0
38~40
6~7
6~7

1個

6,149( 6,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます
・安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します
【商品仕様】
・フード付
・寸法(cm):25.5-26.0
・足幅サイズ:EEE
・靴丈(cm):40
・色:ブラック/グレー
・材質:先芯:鋼製
・甲被:合成ゴム
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4979058638342
・トラスココード:751-6681
・質量:2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 Lの型番MPB7700-Mのページです。
型番MPB7700-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

    作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

    作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

      ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

      ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

        ライトセーフティー LSB-54

        ライトセーフティー LSB-54

          メーカー ミドリ安全 トラスコ中山 福山ゴム工業 弘進ゴム
          通常価格 6,149円 6,099円 4,890円 7,893円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
          商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 規格無し 規格無し - 規格無し
          形状 長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 なし あり - なし
          静電気帯電防止機能 なし あり - なし

          ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          MPB7700-L
          MPB7700-LL
          MPB7700-XL
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード トラスココード 寸法(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

          6,149円

          ( 6,764円 )
          1個 あり

          1日目

          4979058638342751-668125.5~26.041~427.5~87.5~8

          6,193円

          ( 6,812円 )
          1個 あり

          4日目

          4979058638359751-669026.5~27.043~448.5~98.5~9

          6,149円

          ( 6,764円 )
          1個 あり

          1日目

          4979058638366751-671127.5~28.044~469~109~10

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました