(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPB-185-LL
安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 アンゼンナガクツ(ショートタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,354円
税込単価
4,789円

【特長】・ショート丈なので動きやすいです・安全性や機能性はもとより、デザイン性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブルー/グレー
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 仕様:
    フード付
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    合成ゴム

型番

MPB-185-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

MPB-185-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
詳細サイズ(cm)
靴丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB-185-LL

4979058719959
751-6657
16000
26.5~27.0
26.5

1個

4,354( 4,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショート丈なので動きやすいです
・安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全長靴(ショートタイプ) MPB-185の型番MPB-185-LLのページです。
型番MPB-185-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

    ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

    ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

      ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

      ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

        長靴ゾナG5白

        長靴ゾナG5白

          川西 衛生耐油長靴 26.0cm

          川西 衛生耐油長靴 26.0cm

            HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3L

            HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3L

              ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L

              ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L

                セーフティーブーツSBHD-3118

                セーフティーブーツSBHD-3118

                  紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー

                  紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 弘進ゴム 川西工業 ジャパン・パルム ミドリ安全 弘進ゴム ジャパン・パルム
                    通常価格 3,793円 3,793円 6,149円 3,604円 2,795円 3,405円 4,560円 4,103円 3,405円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 作業靴 - 安全靴 作業靴 - 作業靴 - 作業靴 作業靴
                    形状 長靴 - 長靴 長靴 - 半長靴 - 半長靴 長靴
                    甲被タイプ ひも式 - ひも無し ひも無し - ひも式 - ひも式 ひも式
                    カラー 多色 - 多色 白系 - 灰系 - 青系 黒系
                    先芯 あり - あり なし - なし - あり なし

                    安全長靴(ショートタイプ) MPB-185のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MPB-185-M
                    MPB-185-XL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量(g) 詳細サイズ(cm) 靴丈(cm)

                    3,793円

                    ( 4,172円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    4979058719935751-66651400024.5~25.026

                    3,793円

                    ( 4,172円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    4979058719966751-66731800027.5~28.026.5

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました