(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業長靴 W2100ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W2100-W-31.0
作業長靴 W2100ホワイト サギョウナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,657円
税込単価
5,123円

【特長】・内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 質量(g):
    1570
  • 甲被材質:
    PVC
  • 中敷仕様:
    EVA全敷(通気孔付)
  • 靴底材質:
    PVC

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

型番

W2100-W-31.0 解除

Loading...

商品情報を表示

W2100-W-31.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
詳細サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W2100-W-31.0

30~
4548890107127
857-9265
31

1個

4,657( 5,123円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます
・底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です
【用途】
・ビルメンテナンス
・清掃

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業長靴 W2100ホワイトの型番W2100-W-31.0のページです。
型番W2100-W-31.0に関する仕様情報を記載しております。

作業長靴 W2100ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
W2100-W-29.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 詳細サイズ(cm)

4,506円

( 4,957円 )
1個 あり

6日目

294548890107103857-9263-

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました