(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NW1000SP-BK-23.5
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック タイユタイヤクアンゼンナガクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,990円
税込単価
10,989円

【特長】・低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 靴丈(cm):
    35
  • 甲被材質:
    PVC
  • 足幅サイズ:
    4E
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA全敷(通気穴つき)
  • 靴底材質:
    PVC

(i)ご注意

  • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

型番

NW1000SP-BK-23.5 解除

Loading...

商品情報を表示

NW1000SP-BK-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW1000SP-BK-23.5

23.5
4548890320595
125-2270
1460

1個

9,990( 10,989円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています
・幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません
・従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました
・柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です
・穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です

(i)ご注意

  • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラックの型番NW1000SP-BK-23.5のページです。
型番NW1000SP-BK-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック

    ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CM

    ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CM

      超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

      超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 9,457円 9,955円 10,341円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~  
        商品タイプ 作業靴 - -
        形状 長靴 - -
        耐油性 あり - -
        甲被タイプ ひも無し - -
        先芯 あり - -

        耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラックのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NW1000SP-BK-23.0
        NW1000SP-BK-27.5
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        9,457円

        ( 10,403円 )
        1個 あり

        6日目

        -4548890320588125-22691410

        10,322円

        ( 11,354円 )
        1個 あり

        1日目

        27.54548890320670125-22871750

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました