(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NW1000SP-BK-26.0
ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CM タイユタイヤクアンゼンナガクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,955円
税込単価
10,951円

【特長】・低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質2:
    甲被・靴底:塩化ビニール(PVC)
  • 靴丈(cm):
    35

(i)ご注意

  • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

型番

NW1000SP-BK-26.0 解除

Loading...

 
商品情報を表示

NW1000SP-BK-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質3
寸法(cm)
耐圧迫荷重(kN)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
規格詳細
足幅サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW1000SP-BK-26.0

安全靴
JIS規格品
長靴
あり
なし
ひも無し
黒系
26
ブラック
4548890320649
125-2274
1650
中敷:EVA全敷(通気穴付)
-
-
10±0.1
42
8
8
JIS T8101 C2/S/BO/UO
EEEE

1個

9,955( 10,951円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています
・幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません
・内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます
・従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました
・柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です
【商品仕様】
・寸法(cm):24.0
・足幅サイズ:4E
・靴丈(cm):35
・色:ブラック
・材質:先芯:ワイド樹脂
・甲被・靴底:塩化ビニール(PVC)
・中敷:EVA全敷(通気穴付)
・JANコード:4548890320601
・トラスココード:125-2286
・質量:1490g

(i)ご注意

  • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CMの型番NW1000SP-BK-26.0のページです。
型番NW1000SP-BK-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CM

ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CM

    耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック

    耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック

      超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

      超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 9,955円 9,457円 10,341円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~  
        材質1 先芯:ワイド樹脂 - 先芯:ワイド樹脂
        材質2 甲被・靴底:塩化ビニール(PVC) - 甲被・靴底:塩化ビニール(PVC)
        靴丈(cm) 35 35 35

        ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CMのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NW1000SP-BK-24.0
        NW1000SP-BK-25.0
        NW1000SP-BK-25.5
        NW1000SP-BK-26.5
        NW1000SP-BK-27.0
        NW1000SP-BK-28.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
        (cm)
        色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質3 寸法(cm) 耐圧迫荷重(kN) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 規格詳細 足幅サイズ

        9,955円

        ( 10,951円 )
        1個 あり

        1日目

        安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し黒系24ブラック4548890320601125-22861490中敷:EVA全敷(通気穴付)--10±0.13866JIS T8101 C2/S/BO/UOEEEE

        9,955円

        ( 10,951円 )
        1個 あり

        1日目

        安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し黒系25ブラック4548890320625125-22851570中敷:EVA全敷(通気穴付)--10±0.14077JIS T8101 C2/S/BO/UOEEEE

        9,955円

        ( 10,951円 )
        1個 あり

        1日目

        安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し黒系25.5ブラック4548890320632125-22811620中敷:EVA全敷(通気穴付)--10±0.1417.57.5JIS T8101 C2/S/BO/UOEEEE

        9,955円

        ( 10,951円 )
        1個 あり

        1日目

        安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し黒系26.5ブラック4548890320656125-22801700中敷:EVA全敷(通気穴付)--10±0.1438.58.5JIS T8101 C2/S/BO/UOEEEE

        9,955円

        ( 10,951円 )
        1個 あり

        1日目

        安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し黒系27ブラック4548890320663125-22671740中敷:EVA全敷(通気穴付)--10±0.14499JIS T8101 C2/S/BO/UOEEEE

        9,955円

        ( 10,951円 )
        1個 あり

        1日目

        安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し黒系28ブラック4548890320687125-22681790中敷:EVA全敷(通気穴付)--10±0.1461010JIS T8101 C2/S/BO/UOEEEE

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました