(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHG1000SP-W-27.5
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト チョウタイカツサキシンイリナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,341円
税込単価
11,375円

【特長】・全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。・幅広で軽量なワイド樹...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    白系
  • 材質1:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質2:
    甲被・靴底:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3:
    中敷:EVA全敷(通気穴付)
  • 靴丈(cm):
    35
  • 足幅サイズ:
    4E

型番

NHG1000SP-W-27.5 解除

Loading...

【特長】
・全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。
・幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
・用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
・ふくらはぎが太くて入らない、または筒が太すぎる場合は、お持ちの紐等を使用し調整可能です。
・筒部前面「くっつき防止加工」になっています。
・動植物性油に対しての耐油性に優れています。
・くるぶしを保護するアンクルガード付きです。
【用途】
・製造業・食品工場・厨房・清掃作業等に。
商品情報を表示

NHG1000SP-W-27.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
サイズ(cm)
先芯
JANコード
トラスココード
質量(g)
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHG1000SP-W-27.5

安全靴
JIS規格品
長靴
あり
なし
ひも無し
27.5
あり
4548890320038
129-3958
1830.000
JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

1個

10,341( 11,375円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。
・幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
・用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
・ふくらはぎが太くて入らない、または筒が太すぎる場合は、お持ちの紐等を使用し調整可能です。
・筒部前面「くっつき防止加工」になっています。
・動植物性油に対しての耐油性に優れています。
・くるぶしを保護するアンクルガード付きです。
【用途】
・製造業・食品工場・厨房・清掃作業等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイトの型番NHG1000SP-W-27.5のページです。
型番NHG1000SP-W-27.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト

    ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ホワイト 23.5CM

    ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ホワイト 23.5CM

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 10,341円 9,458円
      通常出荷日 1日目~   6日目  
      カラー 白系 -
      材質1 先芯:ワイド樹脂 -
      材質2 甲被・靴底:塩化ビニール(PVC) -
      材質3 中敷:EVA全敷(通気穴付) -
      靴丈(cm) 35 -

      超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイトのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      NHG1000SP-W-23.0
      NHG1000SP-W-24.0
      NHG1000SP-W-25.0
      NHG1000SP-W-26.0
      NHG1000SP-W-26.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ サイズ
      (cm)
      先芯 JANコード トラスココード 質量(g) 規格詳細

      10,341円

      ( 11,375円 )
      1個 あり

      6日目

      安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し23あり4548890319940129-39591470JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

      10,546円

      ( 11,601円 )
      1個 あり

      1日目

      安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し24あり4548890319964125-62371550.000JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

      10,546円

      ( 11,601円 )
      1個 あり

      1日目

      安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し25あり4548890319988125-62401640.000JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

      10,546円

      ( 11,601円 )
      1個 あり

      1日目

      安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し26あり4548890320007125-62421720.000JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

      10,546円

      ( 11,601円 )
      1個 あり

      1日目

      安全靴JIS規格品長靴ありなしひも無し26.5あり4548890320014125-62431780JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

      作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました