(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐滑長靴 NHG2000スーパー ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHG2000SP-BK-29.0
超耐滑長靴 NHG2000スーパー ブラック チョウタイカツナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,918円
税込単価
7,610円

【特長】・水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です・内側...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 色詳細:
    ブラック
  • 靴丈(cm):
    30
  • 甲被材質:
    PVC
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 中敷仕様:
    EVA
  • 靴底材質:
    PVC

(i)ご注意

  • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

型番

NHG2000SP-BK-29.0 解除

Loading...

商品情報を表示

NHG2000SP-BK-29.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHG2000SP-BK-29.0

29
4548890108889
120-9944
1520

1個

6,918( 7,610円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です
・内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます
・長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています
・一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています
【用途】
・水や油で滑りやすい環境での作業に
・抗菌加工
・くっつき防止加工
・通気インソール

(i)ご注意

  • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超耐滑長靴 NHG2000スーパー ブラックの型番NHG2000SP-BK-29.0のページです。
型番NHG2000SP-BK-29.0に関する仕様情報を記載しております。

超耐滑長靴 NHG2000スーパー ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NHG2000SP-BK-26.5
NHG2000SP-BK-27.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g)

4,768円

( 5,245円 )
1個 あり

2日目

26.54548890108841121-15061400

4,768円

( 5,245円 )
1個 あり

1日目

27.54548890108865121-31511440

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました