(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,203円
税込価格
14,523円

【特長】・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました・靴底は油や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIST8101革製S種<普通作業用>合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 中敷仕様:
    カップ型EVA半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
4548890214917
821-7961
1300

1個

13,203( 14,523円 )

1日目

26.5
4548890214924
821-7962
1330

1個

13,203( 14,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【用途】
・運輸業、倉庫業、建設業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

    軽快・耐滑安全靴 CF140

    軽快・耐滑安全靴 CF140

      安全靴(半長靴)

      安全靴(半長靴)

        ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

        ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

          安全半長靴 85024

          安全半長靴 85024

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 ジーベック
            通常価格 13,203円 14,943円 14,654円 15,625円 10,309円
            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目   5日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴
            耐油性 あり なし なし なし あり
            甲被タイプ ひも無し ひも無し ひも無し ひも無し ひも無し

            ゴム底安全靴 半長靴 V2400Nのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました