(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:766N-NV-27.0
ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N ワイドジュシサキシンイリアンゼンナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,038円
税込単価
11,042円

【特長】・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 質量(g):
    19000
  • 耐圧迫荷重(kN):
    4.5±0.1
  • 靴丈(cm):
    36
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 材質:
    胴部:合成ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

766N-NV-27.0 解除

Loading...

商品情報を表示

766N-NV-27.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

766N-NV-27.0

27
ネイビー
4979058558022
825-8251

1個

10,038( 11,042円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
・視認性を高める反射ライン入りです
・ホコリや水の浸入を防ぐフード付です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766Nの型番766N-NV-27.0のページです。
型番766N-NV-27.0に関する仕様情報を記載しております。

ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
766N-NV-26.0
766N-NV-28.0
766N-Y-25.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
色詳細 JANコード トラスココード

10,038円

( 11,042円 )
1個 あり

4日目

26ネイビー4979058558008825-8249

9,851円

( 10,836円 )
1個 あり

2日目

28ネイビー4979058558046825-8252

9,537円

( 10,491円 )
1個 あり

6日目

25イエロー4979058557872825-8256

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました